Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/1f6e06fd-1995-4407-956e-1ac0e3bbabad
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Spiegels
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
120 x 2 x (H) 60 cm - Weight : 13,2 kg
Downloaden
Specificatie
Specificatie
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 60 cm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
E0562
Productfamilie
ULYSSE
Productgroep
Mirrors
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-05-25
Editienummer
1
Hoogte (mm)
610
Breedte (mm)
1300
Diepte (mm)
38
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Productcertificering
http://www.idealspec.fr
Technische beschrijving
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Nettogewicht (kg)
13.2
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Spiegels
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015-beschrijving
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Mirrors
OmniClass-nummer
23-21 37 13 15
OmniClass-titel
Mirrors
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
82
)
Downloaden
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Downloaden
Roca
LUNA Mirror
3.9
(
11
)
Downloaden
Roca
Luna Rectangular mirror with frame
Downloaden
Ideagroup
RING mirror
4.8
(
34
)
Downloaden
Ideagroup
LAP mirror + LED
4.6
(
26
)
Downloaden