Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/dd2579fe-01c1-4554-bc12-dc35c9b0f950
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Spiegels
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
120 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 24,3 kg
Downloaden
Specificatie
Specificatie
ULYSSE - 120 x 2 x (H) 105 cm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
E0563
Productfamilie
ULYSSE
Productgroep
Mirrors
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-05-25
Editienummer
1
Hoogte (mm)
1070
Breedte (mm)
1300
Diepte (mm)
38
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Productcertificering
http://www.idealspec.fr
Technische beschrijving
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Nettogewicht (kg)
24.3
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Spiegels
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_25_71_53
Uniclass 2015-beschrijving
Mirrors
CSI MasterFormat 2014 Code
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Mirrors
OmniClass-nummer
23-21 37 13 15
OmniClass-titel
Mirrors
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
Roca
ARMANI - BAIA Metal-framed mirror
4.5
(
83
)
Downloaden
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted mirror
Downloaden
Ideagroup
ASOLA mirror
4.5
(
70
)
Downloaden
Kohler
Essential Ultrabright 22" x 34" rectangular lighted framed mirror
Downloaden
Sloan Valve
MF Wide Frame Sloan 2" Wall-hung Wide Frame Mirror
Downloaden
Roca
Luna Dome mirror with perimeter light. Colour temperature: 3000K
Downloaden