Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/900f1e7b-772d-4ed7-a19b-e28673b7a7cd
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Opslag
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Furniture for tray 61 cm - 59 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J1100EC Weight: 28 kg
Downloaden
Specificatie
Specificatie
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
J0028
Productfamilie
LAGO
Productgroep
Storage
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-05-25
Editienummer
1
Hoogte (mm)
640
Breedte (mm)
640
Diepte (mm)
860
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Productcertificering
http://www.idealspec.fr
Technische beschrijving
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Hout
Nettogewicht (kg)
24.5
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Opslag
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015-beschrijving
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 Code
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 Titel
Bathroom Casework
OmniClass-nummer
23-21 19 00
OmniClass-titel
Casework
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Downloaden
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Downloaden
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
Downloaden
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
Downloaden