Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/0af9a583-8e80-479e-bea7-b2c164016aba
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Toilet
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Bowl 54 x 36,5 cm - Weight: 22 kg To be assembled with a pair of lag bolts not supplied or built-in support only or frame-support / tank
Downloaden
Specificatie
Specificatie
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
P0069
Productfamilie
SATIS
Productgroep
Toilets
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-05-25
Editienummer
1
Hoogte (mm)
400
Breedte (mm)
365
Diepte (mm)
545
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Productcertificering
http://www.idealspec.fr
Technische beschrijving
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Nettogewicht (kg)
21
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Toilet
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015-beschrijving
WC pans
CSI MasterFormat 2014 Code
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 Titel
Toilet Accessories
OmniClass-nummer
23-31 19 00
OmniClass-titel
Toilets
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
Downloaden
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
Downloaden
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
Downloaden
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
Downloaden
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
Downloaden
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
Downloaden