Publiceer je producten
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME  - PO
Porcher

SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO

Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Specificatie
  • Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Technische specificatie
  • Unieke ref.P0103
  • ProductfamilieSepta
  • ProductgroepFlush Plate
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)163
  • Breedte (mm)243
  • Diepte (mm)17
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPlastic
  • Nettogewicht (kg)1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015-beschrijvingWC cistern fittings
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets

Beschikbaarheid regio

Europa
Frankrijk