Publiceer je producten
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE
    Porcher

    SEPTA PRO U1 URINAL SENSOR FLUSHPLATE & VALVE

    Septa Pro™ U1 - Infrared Sensor Flush Plate
    Specificatie
    • • Stainless steel material • Double infrared sensor (with automatic setting feature) • Dynamic sensor: constantly adjusts the optimum range • Flush time and sensor sensitivity adjustable with touch • T emporary off for cleaning and short on to trigger a cleaning flush via touch • 24 or 48 hour auto flush for hygiene • Vandal-resistant
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P0114
    • ProductfamilieSEPTA PRO
    • ProductgroepFlush Plate
    • Publicatiedatum2021-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)75
    • Breedte (mm)130
    • Diepte (mm)150
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)1.88
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-titelFlushing Gates

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk