Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/d0429443-9a7f-46b3-bd8e-239608763aa9
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Douchebakken
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Catcher 100 x 80 cm - thickness 4,5 cm Depth at the drain 2 cm Weight: 41 kg
Downloaden
Specificatie
Specificatie
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
P3225
Productfamilie
MATURA
Productgroep
Shower Trays
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-06-18
Editienummer
1
Hoogte (mm)
800
Breedte (mm)
1000
Diepte (mm)
45
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Productcertificering
http://www.idealspec.fr
Technische beschrijving
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Keramiek
Nettogewicht (kg)
49.4
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Douchebakken
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015-beschrijving
Shower trays
OmniClass-nummer
23-31 17 00
OmniClass-titel
Showers
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Downloaden
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
Downloaden
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
Downloaden
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
Downloaden
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
Downloaden
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
Downloaden