Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
porcher/products/602070c2-1e13-4f99-9576-13fba314c996
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Badkamer accessoires
MATURA 2 - Hold bar
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Porcher
Volg
MATURA 2 - Hold bar
Holding bar - 45 cm
Downloaden
Specificatie
Specificatie
MATURA 2 - Hold bar
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
S6486
Productfamilie
MATURA 2
Productgroep
Accessories
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-06-18
Editienummer
1
Hoogte (mm)
95
Breedte (mm)
540
Diepte (mm)
90
Links
Links
Product-url
http://www.idealspec.fr
Installatie-instructies
http://www.idealspec.fr
Productcertificering
http://www.idealspec.fr
Technische beschrijving
http://www.idealspec.fr
Gerelateerd
Gerelateerd
Nettogewicht (kg)
3.16
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Badkamer accessoires
IFC-classificatie
Sanitairaansluiting
Uniclass 2015-code
Pr_40_20_76
Uniclass 2015-beschrijving
Sanitary accessories
OmniClass-nummer
23-31 25 00
OmniClass-titel
Toilet and Bath Specialties
Beschikbaarheid regio
Europa
Frankrijk
Soortgelijke producten
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
Downloaden
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
Downloaden
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
Downloaden
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
Downloaden
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
Downloaden
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
Downloaden