Publiceer je producten
OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Olyos II bar shower valve with S-Connector
Specificatie
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
Technische specificatie
  • Unieke ref.D0490
  • ProductfamilieOlyos II
  • ProductgroepTaps & Mixers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)78
  • Breedte (mm)163
  • Diepte (mm)343
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Nettogewicht (kg)1.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011328
  • ETIM-naamWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Europa
Frankrijk
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText