Publiceer je producten
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM
Porcher

OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 600MM

Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Specificatie
  • Okyris bar shower valve with fin handles and and 600mm Idealrain shower set
Technische specificatie
  • Unieke ref.D0496
  • ProductfamilieOKYRIS
  • ProductgroepTaps & Mixers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2019-12-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)90
  • Breedte (mm)320
  • Diepte (mm)1008
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalChroom
  • Nettogewicht (kg)3.1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011328
  • ETIM-naamWashbasin mixing tap
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeC1030
  • CSI UniFormat II-titelFittings

Beschikbaarheid regio

Europa
Frankrijk
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText