Publiceer je producten
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Specificatie
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Technische specificatie
    • Unieke ref.D0566
    • ProductfamilieCeraPlus Safe SQ
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)185
    • Breedte (mm)380
    • Diepte (mm)72
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.94
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings
    • CSI UniFormat II-codeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings