Publiceer je producten
OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Single hole sink mixer - Height under aerator 143 mm Total height 172 mm Projection 228 mm
    Specificatie
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D0594
    • ProductfamilieOKYRIS
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)285
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)72
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.21
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings
    • CSI UniFormat II-codeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings