Publiceer je producten
OLYOS - Mixer bath-shower balusters
OLYOS - Mixer bath-shower balusters
    Porcher

    OLYOS - Mixer bath-shower balusters

    Bath-shower mixer with small columns - Projection 161 mm
    Specificatie
    • OLYOS - Mixer bath-shower balusters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D1142
    • ProductfamilieOLYOS
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)185
    • Breedte (mm)190
    • Diepte (mm)150
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.82
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings
    • CSI UniFormat II-codeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings