Publiceer je producten
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Porcher

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D1192
    • ProductfamilieOLYOS
    • ProductgroepKitchen Mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)173
    • Breedte (mm)53
    • Diepte (mm)263
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.312
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps