Publiceer je producten
ULYSSE - Simple Sink
ULYSSE - Simple Sink
    Porcher

    ULYSSE - Simple Sink

    Single tap - ½ "flanged head
    Specificatie
    • ULYSSE - Simple Sink
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D1624
    • ProductfamilieULYSSE
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)160
    • Breedte (mm)440
    • Diepte (mm)70
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings
    • CSI UniFormat II-codeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings