Publiceer je producten
SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Single hole sink mixer - Height under 193 mm aerator Total height 196 mm Projection 200 mm
    Specificatie
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D2489
    • ProductfamilieSATIS
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)595
    • Breedte (mm)335
    • Diepte (mm)73
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.54
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings
    • CSI UniFormat II-codeC1030
    • CSI UniFormat II-titelFittings

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText