Publiceer je producten
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHRSYS MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm, 8.0 l/min (3 bar)
    Specificatie
    • OLYOS II | Exposed shower system 315x505.5x1117 mm in chrome finish, 8.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology
    Technische specificatie
    • Unieke ref.D2640
    • ProductfamilieOLYOS
    • ProductgroepShower mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1152
    • Breedte (mm)314
    • Diepte (mm)505
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)3.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathing fittings
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets