Publiceer je producten
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR
    Porcher

    OKYRIS2 CLINIC BAS EXP TUB SPT S150 CHR

    Okyris2 Clinic, Mitigeur Mural, Bec 150 mm, Finition Chrome, Cartouche Firmaflow

    Specificatie
    • Okyris2 Clinic, Mitigeur Mural, Bec 150 mm, Finition Chrome, Cartouche Firmaflow

    Technische specificatie
    • Unieke ref.D2642
    • ProductfamilieOKYRIS 2 CLINIC
    • ProductgroepTaps & Mixers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-11-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)238
    • Breedte (mm)150
    • Diepte (mm)206
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Nettogewicht (kg)1.35
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets