Publiceer je producten
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
    Specificatie
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E3233
    • ProductfamilieULYSSE
    • ProductgroepMirrors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)835
    • Diepte (mm)1075
    Links
    Gerelateerd
    • Nettogewicht (kg)10.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53
    • Uniclass 2015-beschrijvingMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk

    Soortgelijke producten

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText