Publiceer je producten
UNILUX - Side apron 70 cm
UNILUX - Side apron 70 cm
    Porcher

    UNILUX - Side apron 70 cm

    Side apron 70 cm -
    Specificatie
    • UNILUX - Side apron 70 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E4831
    • ProductfamilieUNILUX
    • ProductgroepBath & Spas
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)510
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)40
    Links
    Gerelateerd
    • Nettogewicht (kg)2.38
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 24 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSteam Baths
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs