Publiceer je producten
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Porcher

    AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm

    Urinal without Water 65 x 32,5 cm - Poids : 16,7 kg
    Specificatie
    • AXIF PLUS - Urinal without water 65 x 32,5 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E5707
    • ProductfamilieAXIF PLUS
    • ProductgroepUrinals
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)312
    • Breedte (mm)355
    • Diepte (mm)646
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)16.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Urinoirs
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamUrinals
    • UNSPSC-code30181506
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015-beschrijvingWall-hung urinals
    • OmniClass-nummer23-31 21 00
    • OmniClass-titelUrinals