Publiceer je producten
HERCULE - Bowl horizontal outlet
HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Porcher

    HERCULE - Bowl horizontal outlet

    Bowl horizontal outlet - Weight: 19,9 kg
    Specificatie
    • HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Technische specificatie
    • Unieke ref.E8258
    • ProductfamilieHERCULE
    • ProductgroepToilets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)359
    • Breedte (mm)655
    • Diepte (mm)395
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)19.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets