Publiceer je producten
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm

    Bowl without flange 52 x 35,4 cm - Weight: 14 kg To be mounted with a pair of lag bolts not supplied or a built-in single support frame or support frame / tank
    Specificatie
    • ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P0067
    • ProductfamilieULYSSE
    • ProductgroepToilets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-05-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)355
    • Breedte (mm)520
    • Diepte (mm)370
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)15.1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Europa