Publiceer je producten
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M3 FLUSH PLATE DUAL

    Control plate, dual flow, mechanical
    Specificatie
    • Control plate, dual flow, mechanical avaliable in two finishes Chrome and White
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P0118
    • ProductfamilieOLEAS
    • ProductgroepFlush Plate
    • Publicatiedatum2021-03-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)57
    • Breedte (mm)189
    • Diepte (mm)265
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Nettogewicht (kg)0.34
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beschrijvingFlush control devices
    • OmniClass-nummer23-39 37 15 13
    • OmniClass-titelFlushing Gates