Publiceer je producten
CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Porcher

CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm

Foot for height 50 cm - Weight: 19 kg
Specificatie
  • CIRCULAIRE -Foot for height 50 cm
Technische specificatie
  • Unieke ref.P2002
  • ProductfamilieCIRCULAIRE
  • ProductgroepAccessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-06-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)530
  • Breedte (mm)530
  • Diepte (mm)190
Links
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Nettogewicht (kg)17.5
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
  • OmniClass-nummer23-31 25 00
  • OmniClass-titelToilet and Bath Specialties