Publiceer je producten
MATURA - Hanging bowl extended
MATURA - Hanging bowl extended
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl extended

    Hanging bowl extended - Without flap hole
    Specificatie
    • MATURA - Hanging bowl extended
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P2464
    • ProductfamilieMATURA
    • ProductgroepToilets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)360
    • Breedte (mm)700
    • Diepte (mm)350
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)23.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets