Publiceer je producten
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x  36,1 cm
    Porcher

    ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm

    Hanging bowl 54,4 x 36,1 cm - Weight: 17,5 kg
    Specificatie
    • ESCULAPE - Suspended bowl 54,4 x 36,1 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P2592
    • ProductfamilieESCULAPE
    • ProductgroepToilets
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)361
    • Breedte (mm)545
    • Diepte (mm)364
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)17.79
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets