Publiceer je producten
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Porcher

    LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm

    Bowl 45 x 45 x 34,5 cm - With overflow Weight: 18 kg
    Specificatie
    • LABORATORY - Bowl 45 x 45 x 34,5 cm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P2980
    • ProductfamilieLABORATOIRE
    • ProductgroepBasins
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)450
    • Breedte (mm)450
    • Diepte (mm)350
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)18
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Baden
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks