Publiceer je producten
APPLIQUE - Complete urinal pack
APPLIQUE - Complete urinal pack
    Porcher

    APPLIQUE - Complete urinal pack

    Complete urinal pack - Ready to install including: - Urinal front - Timed valve power supply right - Tube and supply socket - Stainless steel bung - Plastic siphon with removable base - Screw Weight: 8 kg
    Specificatie
    • APPLIQUE - Complete urinal pack
    Technische specificatie
    • Unieke ref.P9862
    • ProductfamilieAPPLIQUE
    • ProductgroepToilet Cisterns
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)330
    • Breedte (mm)480
    • Diepte (mm)300
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)5.69
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Frankrijk
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText