Publiceer je producten
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    "Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
    Specificatie
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Technische specificatie
    • Unieke ref.S3003
    • ProductfamilieMATURA 2
    • ProductgroepToilet Cisterns
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)390
    • Breedte (mm)645
    • Diepte (mm)600
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalKeramiek
    • Nettogewicht (kg)33.25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets