Publiceer je producten
CONTOUR 21 - Seat
CONTOUR 21 - Seat
    Porcher

    CONTOUR 21 - Seat

    Seat - Ergonomic
    Specificatie
    • CONTOUR 21 - Seat
    Technische specificatie
    • Unieke ref.S4542
    • ProductfamilieCONTOUR 21
    • ProductgroepToilets Seats
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-06-18
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)20
    • Breedte (mm)400
    • Diepte (mm)400
    Links
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Nettogewicht (kg)1.15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13.40
    • CSI MasterFormat 2014 TitelStone Toilet Compartments
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets