Publiceer je producten
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie

    1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-FRQ60-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Vloeiende en gedetailleerde 4K-beeldkwaliteit

    Quad Pixel Drive creëert scherpe, gedetailleerde 4K-beelden, terwijl Rich Color Enhancer zorgt voor levendige, nauwkeurige kleuren. Snelle verwerking ondersteunt framerates van 240 Hz/1080p met een latentie van 8 ms of minder voor vloeiende beelden zonder zichtbaar pixelraster.
    -------

    • Flexibel, eenvoudig te gebruiken en eenvoudig te integreren

    V/H lensverschuiving en 2,0x-zoom vergroten de installatieflexibiliteit, terwijl twee CEC-compatibele HDMI®-ingangen en DIGITAL LINK integratie in 4K-infrastructuur mogelijk maken. Free Grid vereenvoudigt de bediening van de functies voor geometrische aanpassing met alleen de afstandsbediening van de projector.
    -------

    • Zeer betrouwbare, onderhoudsarme projectie

    Filterloze koeling op basis van heatpipes en een hermetisch afgesloten optisch blok maken 20.000 uur onderhoudsvrije projectie mogelijk. De Multi-Laser Drive Engine beschikt over Failover Circuitry om de helderheid te behouden wanneer
    een laserdiode uitvalt.

    Specificatie
    • Type projector1-Chip DLPTM-projector
      LichtbronLaserdiodes
      Lichtopbrengst

      PT-FRQ60: 6.000 lm
      PT-FRQ50: 5.200 lm

      Lichtopbrengst (midden)

      PT-FRQ60: 6.200 lm
      PT-FRQ50: 5.400 lm 

      ResolutiePT-FRQ60 / PT-FRQ50: 4K (3840 x 2160 pixels met Quad Pixel Drive ON)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.1chip_dlp_projector_frq60
    • ProductfamilieInstallation
    • Productgroep1-Chip DLP™
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica