Publiceer je producten
1-chip DLP™ RGB-laserprojector, Grote locatie, PT-HTQ20
1-chip DLP™ RGB-laserprojector, Grote locatie, PT-HTQ20
1-chip DLP™ RGB-laserprojector, Grote locatie, PT-HTQ20
1-chip DLP™ RGB-laserprojector, Grote locatie, PT-HTQ20
1-chip DLP™ RGB-laserprojector, Grote locatie, PT-HTQ20
1-chip DLP™ RGB-laserprojector, Grote locatie, PT-HTQ20
1-chip DLP™ RGB-laserprojector, Grote locatie, PT-HTQ20
1-chip DLP™ RGB-laserprojector, Grote locatie, PT-HTQ20

    1-chip DLP™ RGB-laserprojector, Grote locatie, PT-HTQ20

    Belangrijkste kenmerken

    • Meeslepende visuele beleving, geschikt voor uiteenlopende omgevingen.

    VIVID PRIMETM RGB-lasertechnologie ondersteunt een breed kleurengamma en levendige beelden met hoge helderheid. Quad Pixel Drive, weergave met hoge framerate in 2K/240 Hz en Gradation Smoother verbeteren de detail- en toonweergave.
    -------

    • Flexibele installatie met geavanceerde vlaggenschipfuncties.

    Compatibiliteit met lenzen voor Panasonic 3-Chip DLPTM-projectoren, ingebouwde SDI-connectiviteit, een Intel® SDM-compatibel slot en integratie met Visual Software Suite ondersteunen een flexibel systeemontwerp en een flexibele afstelling.
    -------

    • Hoge betrouwbaarheid, zelfs voor veeleisende toepassingen.

    Een stofbestendige optische engine, geavanceerde koeling, een filterloos ontwerp, een mechanische sluiter en gecoate belangrijke printplaten maken gebruik onder veeleisende omstandigheden mogelijk. De back-upingang en Multi-Laser Drive Engine helpen onderbrekingen tot een minimum te beperken.

    Specificatie
    • Type projector1-Chip DLPTM RGB-laserprojector
      LichtbronLaserdiodes (rode LD, groene LD, blauwe LD)
      Lichtopbrengst20.000 lm
      Lichtopbrengst (midden)21.000 lm (midden)
      Resolutie4K (3840 x 2400 beeldpunten met Quad Pixel Drive: ON)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.1chip_dlp_projector_htq20
    • ProductfamilieLarge Venue
    • Productgroep1-Chip DLP™ RGB Laser Projector
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica