Publiceer je producten
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REQ15-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REQ15-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REQ15-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REQ15-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REQ15-serie

    1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REQ15-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Inspireer verwondering met spectaculaire 4K-beelden

    Quad Pixel Drive produceert vloeiende 4K-beelden, terwijl projectie met hoge framerate, Evolved Dynamic Contrast en Rich Color Enhancer meeslepende visuele producties en interactieve toepassingen ondersteunen.
    -------

    • Compact ontwerp vereenvoudigt complexe workflows

    De lichte, compacte serie levert volledige helderheid over het volledige bereik van AC 100–240 V en ondersteunt een breed scala aan optionele lenzen, mediaprocessors en Intel® SDM-compatibele functiekaarten voor flexibele integratie.
    -------

    • Superieure betrouwbaarheid voor langdurig gebruik

    Een IP5X-conforme optische engine en laserlichtbronmodule zorgen samen met vloeistofkoeling voor langdurige onderhoudsvrije projectie en stabiele werking in veeleisende commerciële omgevingen.

    Specificatie
    • Type projector1-Chip DLPTM-projector
      LichtbronLaserdiode
      Lichtopbrengst

      PT-REQ15 / PT-REQ15L: 15.000 lm
      PT-REQ12 / PT-REQ12L: 12.000 lm
      PT-REQ10 / PT-REQ10L: 10.000 lm
      PT-REQ80 / PT-REQ80L: 8.000 lm

      Lichtopbrengst (midden)

      PT-REQ15 / PT-REQ15L: 15.500 lm 
      PT-REQ12 / PT-REQ12L: 12.400 lm
      PT-REQ10 / PT-REQ10L: 10.300 lm
      PPT-REQ80 / PT-REQ80L: 8.200 lm

      Resolutie4K (3840 x 2400 pixels met Quad Pixel Drive ON)

       

    Technische specificatie
    • Unieke ref.1chip_dlp_projector_req15
    • ProductfamilieInstallation
    • Productgroep1-Chip DLP™
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica