Publiceer je producten
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REZ15-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REZ15-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REZ15-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REZ15-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REZ15-serie

    1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-REZ15-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Naadloze, contrastrijke beelden verdiepen de betrokkenheid

    Scèneherkenningscircuits en Dynamic Contrast verbeteren de beelddiepte, terwijl Rich Color Enhancer levendige, nauwkeurige kleuren produceert. Zwartniveau-aanpassing en Gradation Smoother ondersteunen naadloze multiscreenbeelden.
    -------

    • Compact en flexibel voor een efficiënte workflow

    De compacte serie levert volledige helderheid over het volledige bereik van AC 100–240 V en ondersteunt optionele lenzen, mediaprocessors en Intel® SDM-compatibele functiekaarten. NFC en integratie met Visual Software Suite helpen tijd te besparen bij de installatie.
    -------

    • Nieuwe compacte behuizing voor onderhoudsvrije projectie

    Een IP5X-conforme optische engine en laserlichtbron met verfijnde vloeistofkoeling maken langdurige onderhoudsvrije projectie mogelijk. De back-upingang en Multi Laser Drive Engine verhogen de betrouwbaarheid.

    Specificatie
    • Type projector1-Chip DLPTM-projector
      LichtbronLaserdiode
      Lichtopbrengst

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15.000 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12.000 lm
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10.000 lm
      PT-REZ80 / PT-REZ80L: 8.000 lm

      Lichtopbrengst (midden)

      PT-REZ15 / PT-REZ15L: 15.500 lm
      PT-REZ12 / PT-REZ12L: 12.400 lm 
      PT-REZ10 / PT-REZ10L: 10.300 lm 
      PT-REZ80 / PT-REZ80L:  8.200 lm

      ResolutieWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.1chip_dlp_projector_rez15
    • ProductfamilieInstallation
    • Productgroep1-Chip DLP™
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica