Publiceer je producten
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-RQ7-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-RQ7-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-RQ7-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-RQ7-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-RQ7-serie
1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-RQ7-serie

    1-chip DLP-projector™, Vaste installatie, PT-RQ7-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Naadloze beelden, eindeloze mogelijkheden

    Quad Pixel Drive creëert vloeiende 4K-beelden op ondersteunde modellen. Dynamic Contrast, Rich Color Enhancer, de digitale kunstmodus en projectie met hoge framerate dragen bij aan realistische en meeslepende visuele ervaringen.
    -------

    • Compact en uitbreidbaar voor eenvoudige installatie

    De compacte, lichte behuizing vermindert de installatielast. Een Intel® SDM-compatibel slot, een optionele mediaprocessor en compatibiliteit met lenzen uit de DLE-serie ondersteunen een flexibel en schaalbaar systeemontwerp.
    -------

    • Milieuvriendelijke innovatie met bewezen betrouwbaarheid en gerecyclede materialen.

    Een IP5X-conforme optische engine en lichtbronmodule en een filterloos ontwerp maken langdurige onderhoudsvrije werking mogelijk. Gerecyclede kunststoffen en de Eco Boost-modus helpen de milieu-impact en het energieverbruik te verminderen.

    Specificatie
    • Type projector1-Chip DLPTM-projector
      LichtbronLaserdiode
      Lichtopbrengst

      PT-RQ7L: 7.500 lm
      PT-RQ6L: 6.500 lm
      PT-RZ7L: 7.500 lm
      PT-RZ6L: 6.500 lm

      Lichtopbrengst (midden)

      PT-RQ7L: 7.700 lm 
      PT-RQ6L: 6.700 lm
      PT-RZ7L: 7.700 lm 
      PT-RZ6L: 6.700 lm 

      Resolutie

      PT-RQ7L: 4K (3840 x 2160 pixels met Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RQ6L: 4K (3840 x 2160 pixels met Quad Pixel Drive: ON)
      PT-RZ7L: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-RZ6L: WUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.1chip_dlp_projector_rq7
    • ProductfamilieInstallation
    • Productgroep1-Chip DLP™
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica