Publiceer je producten
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ45K-serie
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ45K-serie
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ45K-serie
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ45K-serie
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ45K-serie
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ45K-serie
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ45K-serie
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ45K-serie
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ45K-serie

    3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ45K-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Een revolutie in workflow-efficiëntie

    Een compact, licht ontwerp en een modulaire interne structuur vereenvoudigen transport, installatie en service. Een Color Information Monitor, SDI-connectiviteit en een Intel® SDM-compatibel slot ondersteunen een efficiënte installatie en integratie.
    -------

    • Blijvende betrouwbaarheid in zware omgevingen

    Gecoate printplaten, een IP5X-conforme optische engine en lichtbron, een ingebouwde mechanische sluiter en de back-upingang verbeteren de duurzaamheid en helpen onderbrekingen in veeleisende omgevingen te verminderen.
    -------

    • Spectaculaire beelden voor de grootste evenementen

    Een rood-blauw lasersysteem breidt de kleurweergave uit, terwijl Quad Pixel Drive, Gradation Smoother en verbeterd Dynamic Contrast vloeiende, gedetailleerde beelden creëren met meer diepte en impact.

    Specificatie
    • Type projectorPT-RQ45K: 3-Chip DLPTM-projector
      PT-RZ44K: 3-Chip DLPTM-projector
      LichtbronLaserdiode
      Lichtopbrengst45.000 lm
      Lichtopbrengst (midden)21.000 lm 
      Resolutie

      PT-RQ45K: 4K (3840 x 2400 pixels met Quad Pixel Drive: ON) 
      PT-RZ44K: WUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.3chip_dlp_projector_rq45k
    • ProductfamilieLarge Venue
    • Productgroep3-Chip DLP™
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-24
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica