Publiceer je producten
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ50K
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ50K
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ50K
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ50K
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ50K
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ50K

    3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RQ50K

    Belangrijkste kenmerken

    • 50.000 lm native 4K kleurrijke beelden voor een adembenemende kijkervaring

    Native 4K-beeldvorming en een laserengine die rode en blauwe lasers combineert, leveren projectie met hoge helderheid en een breder kleurengamma voor meeslepende visuele ervaringen op grote schaal.
    -------

    • Veelzijdig alles-in-één ontwerp stroomlijnt de werkstroom op locatie

    Een all-in-one-behuizing combineert een hoge lichtopbrengst met een compacte footprint. Smart Projector Control, NFC en Remote Preview helpen de installatie te stroomlijnen, inclusief voorbereiding terwijl de projector in de stand-bymodus staat.
    -------

    • Origineel koelsysteem zorgt voor stabiliteit van de projectie

    Een opnieuw ontworpen luchtstroomtraject, koelsysteem en vinloze radiator versterken de operationele betrouwbaarheid. Dynamic Digital Control regelt het vermogen van de rode laser en de koeling om een consistente beeldkwaliteit te behouden.

    Specificatie
    • Type projector3-Chip DLPTM-projector
      LichtbronLaserdiodes (blauwe LD, rode LD)
      Lichtopbrengst50.000 lm
      Lichtopbrengst (midden)51.000 lm
      ResolutieNative 4K (4096 x 2160 pixels)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.3chip_dlp_projector_rq50k
    • ProductfamilieLarge Venue
    • Productgroep3-Chip DLP™
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica