Publiceer je producten
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RZ14K-serie
3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RZ14K-serie

    3-chip DLP-projector™, Grote locatie, PT-RZ14K-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Efficiënte en rendabele evenementenproductie

    De RZ14K optimaliseert het ontwerp van de RQ25K-serie voor verhuur- en staging-toepassingen en levert hoge helderheid vanuit een aanzienlijk lichter en compacter chassis. Hij ondersteunt bestaande 3-Chip DLP™-lenzen, levert 14.000 lm helderheid op AC 100–120 V en beschikt over een Intel® SDM-standaardcompatibel slot voor uitgebreide functionaliteit en systeemintegratie.
    -------

    • Overtuigende beelden die uw publiek inspireren

    Hoge helderheid, hoog contrast, hoge resolutie en kleurnauwkeurigheid zorgen samen voor indrukwekkende visuele ervaringen. Dynamic Contrast is verhoogd tot 25.000:1, terwijl Gradation Smoother kleurbanding helpt te verminderen en de verbeterde zwartniveau-aanpassingsfunctie de beeldkwaliteit op gebogen schermen verbetert.
    -------

    • Betrouwbaarheid met weinig onderhoud voor gemoedsrust

    De optische engine en de laserlichtbronmodule voldoen aan de IP5X-norm voor stofbescherming. Samen met een filterloos vloeistofkoelsysteem maakt de projector tot 20.000 uur onderhoudsvrije projectie mogelijk. De back-upingang en de Multi Laser Drive Engine verhogen de operationele betrouwbaarheid verder.

    Specificatie
    • Type projector3-Chip DLPTM-projector
      LichtbronLaserdiode
      Lichtopbrengst14.000 lm
      Lichtopbrengst (midden)14.700 lm 
      ResolutieWUXGA (1920 × 1200 pixels)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.3chip_dlp_projector_rz14k
    • ProductfamilieLarge Venue
    • Productgroep3-Chip DLP™
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica