Publiceer je producten
4K UHD-schermen, EQ3-serie
4K UHD-schermen, EQ3-serie
4K UHD-schermen, EQ3-serie
4K UHD-schermen, EQ3-serie
4K UHD-schermen, EQ3-serie

    4K UHD-schermen, EQ3-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Hoge 4K-beeldkwaliteit voor heldere en gedetailleerde beelden

    Met een helderheid van 500 cd/m² en panelen met een hoge haze-waarde die gereflecteerde schittering onderdrukken, levert de EQ3-serie heldere en gedetailleerde 4K-beelden in vergaderzalen, klaslokalen, winkelomgevingen en commerciële ruimtes. Het paneel met brede kijkhoek zorgt voor uitstekende zichtbaarheid vanuit vrijwel elke positie.
    -------

    • Flexibele installatie voor verschillende gebruiksscenario's

    De EQ3-serie is verkrijgbaar in zes schermformaten van de 43-inch- tot de 86-inch-klasse en ondersteunt diverse installatieomgevingen. Liggende of staande oriëntatie en installatie met een kanteling naar voren/achteren tot 20 graden bieden flexibiliteit voor vergaderruimtes, klaslokalen en digital-signage-toepassingen.
    -------

    • Schaalbaarheid die samenwerking met verschillende systemen mogelijk maakt

    Uitgerust met drie HDMI™-ingangen, een pc-ingang, USB Type-A, RS-232C en LAN-connectiviteit (PJLink™) integreert de EQ3-serie eenvoudig met externe apparaten en professionele AV-besturingssystemen voor efficiënte bediening en beheer.

    Specificatie
    • Schermgrootte (diagonaal)TH-86EQ3: 86-inch-klasse (85,6 inch / 2174,2 mm)
      TH-75EQ3: 75-inch-klasse (74,5 inch / 1892,7 mm)
      TH-65EQ3: 65-inch-klasse (64,5 inch / 1638,9 mm)
      TH-55EQ3: 55-inch-klasse (54,6 inch / 1387,8 mm)
      TH-50EQ3: 50-inch-klasse (49,5 inch / 1257,3 mm)
      TH-43EQ3: 43-inch-klasse (42,5 inch / 1079,8 mm)
      Helderheid (typ.)500 cd/m²
      Beeldverhouding16:9
      Resolutie4K UHD (3840 × 2160)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lcd_display_eq3
    • ProductfamilieDisplay
    • ProductgroepLCD
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visueel - tv's

    Beschikbaarheid regio

    Europa Noord Amerika