Publiceer je producten
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ20K-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ20K-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ20K-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ20K-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ20K-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ20K-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ20K-serie

    LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ20K-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • 's Werelds kleinste, lichtste en stilste LCD-projector van 20.000 lm

    Maak kennis met 's werelds kleinste, lichtste en stilste projector in zijn klasse, die tot 20.000 lm helderheid levert vanuit een lichte behuizing van 23 kg. Een verfijnde optische engine zorgt voor levendige kleurweergave en uitstekende zichtbaarheid in goed verlichte omgevingen, met behoud van een stille werking.
    -------

    • Energiebesparend ontwerp met lange levensduur reduceert problemen

    Multi-Laser Drive Engine en de back-upingang ondersteunen continue projectie, zelfs bij storingen. Tot 20.000 uur is geen onderhoud van lichtbron of filter nodig, terwijl het zeer efficiënte optische systeem uitzonderlijke helderheid levert bij een lager stroomverbruik.
    -------

    • Levert tot 20.000 lm op AC 100-240 V, een wereldprimeur

    De PT-MZ20K-serie is de eerste projector in de branche in de 20.000 lm-klasse die volledige helderheid kan leveren op AC 100–240 V. NFC-functionaliteit, ondersteuning voor optionele lenzen, waaronder de ET-EMU100 ultrakorteafstandszoomlens, en compatibiliteit met Visual Software Suite (VSS) maken flexibele installatie en vereenvoudigde workflowintegratie mogelijk.

    Specificatie
    • Type projectorLCD-projectoren
      LichtbronLaserdiode
      Lichtopbrengst

      PT-MZ20KL: 20.000 lm
      PT-MZ17KL: 16.500 lm
      PT-MZ14KL: 14.000 lm
      PT-MZ11KL: 11.000 lm

      Lichtopbrengst (midden)

      PT-MZ20KL: 21.500 lm
      PT-MZ17KL: 17.700 lm
      PT-MZ14KL: 15.000 lm
      PT-MZ11KL: 11.800 lm

      ResolutieWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lcd_projector_mz20k
    • ProductfamilieInstallation
    • ProductgroepLCD
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica