Publiceer je producten
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ882-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ882-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ882-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ882-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ882-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ882-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ882-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ882-serie
LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ882-serie

    LCD-projector, Vaste installatie, PT-MZ882-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Milieubewust ontwerp met gerecyclede materialen

    De lichte en compacte serie verbetert de efficiëntie en vermindert de milieu-impact dankzij een milieubewust ontwerp met gerecyclede kunststof in de hoofdeenheid van de projector.
    -------

    • Helder en scherp voor comfortabel kijken

    Uitgebalanceerde helderheid en kleuren zorgen voor heldere, goed verzadigde beelden in lichte ruimtes. Dynamic Contrast, Daylight View Basic en Detail Clarity Processor 4 verbeteren de zichtbaarheid in kantoren, klaslokalen en hybride ruimtes.
    -------

    • Gestroomlijnde workflow en soepele UX

    Ondersteuning voor breedbeeld-vergaderlay-outs, houdingsdetectie, optionele gemotoriseerde lenzen en meerdere HDMITM-ingangen die compatibel zijn met 4K-signalen en CEC stroomlijnen de installatie en het dagelijks gebruik.

    Specificatie
    • Type projectorLCD-projector
      LichtbronLaserdiodes
      Lichtopbrengst

      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 8.200 lm
      PT-MZ782 / PT-MZ782L: 7.500 lm
      PT-MZ682 / PT-MZ682L: 6.500 lm

      Lichtopbrengst (midden)

      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 8.700 lm
      PT-MZ882 / PT-MZ882L: 7.800 lm
      PT-MZ682 / PT-MZ682L: 6.800 lm

      ResolutieWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lcd_projector_mz882
    • ProductfamilieInstallation
    • ProductgroepLCD
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica