Publiceer je producten
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-TW381R-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-TW381R-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-TW381R-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-TW381R-serie

    LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-TW381R-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Prachtige beelden, geen schaduwen

    Korteafstandsprojectie toont heldere beelden met hoog contrast van dicht bij het scherm, wat schaduwen van de presentator helpt voorkomen. De PT-TW381R ondersteunt ook interactieve projectie.
    -------

    • Betrouwbaarheid met weinig onderhoud en lage TCO

    Een lamp met lange levensduur en een luchtfilter met verlengde levensduur verminderen de vervangingsfrequentie en ondersteunen betrouwbare dagelijkse projectie met minder onderhoud.
    -------

    • Eenvoudig, flexibel en uitstekend verbonden

    Twee HDMI®-ingangen vereenvoudigen het schakelen tussen bronnen, terwijl optionele draadloze connectiviteit schermspiegeling ondersteunt. Via USB-voeding kunnen compatibele mediastreamingapparaten van stroom worden voorzien en kabelrommel worden verminderd.

    Specificatie
    • Type projectorLCD-projector
      Lichtbron230 W x 1 lamp
      Lichtopbrengst

      PT-TW381R / PT-TW380: 3.300 lm
      PT-TX440: 3.800 lm
      PT-TX350: 3.200 lm

      Lichtopbrengst (midden)PT-TW381R / PT-TW380: 3.400 lm
      PT-TX440: 4.000 lm
      PT-TX350: 3300 lm
      Resolutie

      PT-TW381R / PT-TW380: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-TX440: XGA (1024 x 768 pixels)
      PT-TX350: XGA (1024 x 768 pixels)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lcd_projector_tw381r
    • ProductfamilieShort Throw
    • ProductgroepLCD
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica