Publiceer je producten
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-VMZ7ST-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-VMZ7ST-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-VMZ7ST-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-VMZ7ST-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-VMZ7ST-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-VMZ7ST-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-VMZ7ST-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-VMZ7ST-serie
LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-VMZ7ST-serie

    LCD-projector, Korte projectieafstand, PT-VMZ7ST-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Stressvrije installatie past zich aan verschillende lay-outs aan

    Korteafstandsprojectie creëert grote beelden met minimale schaduwvorming in krappe ruimtes. Gemotoriseerde focus, zoom, V/H lensverschuiving, Curved Screen Correction, Angle Monitor en het klonen van gegevens stroomlijnen de installatie.
    -------

    • Heldere projectie in lichte ruimtes

    Hoge helderheid, Dynamic Contrast en Daylight View Basic produceren heldere, scherpe en realistische beelden bij omgevingslicht. De Vivid Green-modus verbetert de kleurweergave voor visueel veeleisende toepassingen.
    -------

    • Milieuvriendelijk ontwerp

    Gerecyclede kunststof in de projectorbehuizing, een laserlichtbron met lange levensduur en ECO Filter, Image Detection en planningsfuncties verminderen onderhoud, energieverbruik, kosten en afval.

    Specificatie
    • Type projectorLCD-projectoren

      LichtbronLaserdiodes

      Lichtopbrengst

      PT-VMZ7ST: 7.000 lm
      PT-VMZ6ST: 6.200 lm

      Lichtopbrengst (midden)PT-VMZ7ST: 7.500 lm
      PT-VMZ6ST: 6.600 lm 

      ResolutieWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lcd_projector_vmz7st
    • ProductfamilieShort Throw
    • ProductgroepLCD
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica