Publiceer je producten
LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie
LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie
LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie
LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie
LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie
LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie
LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie
LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie
LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie
LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie

    LCD-projector, Draagbaar, PT-VMZ82-serie

    Belangrijkste kenmerken

    • Heldere projectie op maat van uw ruimte

    Hoge helderheid vanuit een compacte behuizing houdt beelden helder bij kamerverlichting. Dynamic Contrast voegt diepte toe, terwijl optimalisatie voor omgevingslicht en de Vivid Green-modus de visuele impact versterken.
    -------

    • Stressvrije installatieflexibiliteit

    Een lichte behuizing, 1,6x optische zoom, V/H lensverschuiving en Digital Zoom Extender ondersteunen flexibele plaatsing. Angle Monitor, de Grid-functie en Curved Screen Correction vereenvoudigen de installatie verder.
    -------

    • Efficiënt en milieubewust ontwerp

    Verbeterde energie-efficiëntie, minder energieverspilling en weinig onderhoud ondersteunen duurzaam gebruik. Gerecyclede kunststof in de hoofdeenheid en recyclebare kartonnen verpakking verminderen de milieu-impact.

    Specificatie
    • Type projectorLCD-projectoren
      LichtbronLaserdiodes
      Lichtopbrengst

      PT-VMZ82: 8.000 lm
      PT-VMZ72: 7.300 lm
      PT-VMZ62: 6.500 lm

      Lichtopbrengst (midden)PT-VMZ82: 8.400 lm
      PT-VMZ72: 7.600 lm
      PT-VMZ62: 6.800 lm
      ResolutieWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    Technische specificatie
    • Unieke ref.lcd_projector_vmz82
    • ProductfamiliePortable
    • ProductgroepLCD
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-09-30
    • Editienummer1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Visuele elektronica