Belangrijkste kenmerken
Met een hoge helderheid van 800 cd/m2, een breed kleurengamma en een hoge contrastverhouding van 10.000:1 levert de LV-serie levendige, heldere beelden, zelfs in lichte omgevingen. Het naadloze grootbeeldscherm zonder zichtbare naden versterkt de visuele beleving en impact en verbetert tegelijk het merkimago en de effectiviteit van communicatie.
-------
Met een gewicht van ongeveer 18,3 kg en een slank profiel van ongeveer 29 mm vermindert de LV-serie de last van transport en installatie aanzienlijk. Dankzij het ingebouwde ontwerp is geen externe controller nodig, terwijl HDMITM-daisychainconnectiviteit een eenvoudige systeemconfiguratie met meerdere schermen mogelijk maakt.
-------
De LV-serie maakt gebruik van COB-ledmodules met lange levensduur en laag stroomverbruik en ondersteunt continu gebruik 24/7. Het scherm is bovendien bestand tegen lichte stoten en vlekken. Dankzij het ontwerp met toegang aan de voorzijde kunnen belangrijke componenten, waaronder ledmodules, voedingseenheden en printplaten, aan de voorkant worden verwijderd en vervangen, wat helpt de onderhoudsinspanning en bedrijfskosten te verminderen.
Beschikbaarheid regio
| Europa | Noord Amerika | Azië |
|---|---|---|
Åland | Canada | Japan |
Albanië | Verenigde Staten | |
Andorra | ||
België | ||
Bosnië en Herzegovina | ||
Bulgarije | ||
Cyprus | ||
Denemarken | ||
Duitsland | ||
Estland | ||
Faeröer | ||
Finland | ||
Frankrijk | ||
Gibraltar | ||
Griekenland | ||
Guernsey | ||
Hongarije | ||
Ierland | ||
IJsland | ||
Isle of Man | ||
Italië | ||
Jersey | ||
Kroatië | ||
Letland | ||
Liechtenstein | ||
Litouwen | ||
Luxemburg | ||
Malta | ||
Moldavië | ||
Monaco | ||
Montenegro | ||
Nederland | ||
Noord-Macedonië | ||
Noorwegen | ||
Oekraïene | ||
Oostenrijk | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Roemenië | ||
Rusland | ||
San Marino | ||
Servië | ||
Slovenië | ||
Slowakije | ||
Spanje | ||
Spitsbergen | ||
Tsjechië | ||
Vaticaanstad | ||
Verenigd Koninkrijk | ||
Wit-Rusland | ||
Zweden | ||
Zwitserland |