Publiceer je producten
55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA
Presto

55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA

55379 - SINGLE DECK-MOUNTED SENSOR TAP - PRESTO NOVA
Specificatie
  • Variants : 55379 Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 3 Function : Power supply : Integrated 6V CRP2 lithium battery Thermal resistance : Resistant to a temperature of 75°C for 30 minute thermal shocks Security : Temperature limiting system to avoid any risk of scalding Anti-overflow security time is set to 30 seconds Debit : 3 l/mn Finish : Injected molded metal body and cover Chrome finishing Connexion : G 3/8" (12x17)
Technische specificatie
  • Unieke ref.55379
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepTapware - Single, Mixers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-07-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika