Publiceer je producten
60326 - Lifting bar diameter 32 mm L = 650 mm
Presto

60326 - Lifting bar diameter 32 mm L = 650 mm

60326 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Lifting bar diameter 32 mm L = 650 mm

Specificatie
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length: 650 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technische specificatie
  • Unieke ref.60326
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepGrab bars and Support rail
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-07-29
  • Editienummer1
  • Breedte (mm)650
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStainless steel 304
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika