Publiceer je producten
60331 - Corner shower bar with 32 mm vertical bar - left model
Presto

60331 - Corner shower bar with 32 mm vertical bar - left model

60331 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - Corner shower bar with 32 mm vertical bar - left model

Specificatie
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 660 x 560 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Technische specificatie
  • Unieke ref.60331
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepGrab bars and Support rail
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-07-29
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStainless steel 304
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika