Publiceer je producten
60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

60420 - SHOWER SEAT - Hanging shower seat

Specificatie
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Technische specificatie
  • Unieke ref.60420
  • ProductfamilieSanitary
  • ProductgroepBathroom Accessories
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-07-29
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)445
  • Breedte (mm)400
  • Diepte (mm)515
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalABS
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Douches

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika